AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série CD07 5777765270

Référence:

AVENTICS-5777765270

341,21 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CD07-5/3EC-DO-110AC-I-G014

Spécifications

CommandeCommande électrique
TailleCD07
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir chevauchement positif
Principe de commutation5/3, centre ouvert
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Raccordement de l'air compriméG 1/4
Type de raccordement d’air compriméTaraudage
Sortie raccord d'air compriméG 1/4
Débit nominal Qn900 l/min
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleEN 175301-803, forme A
Raccord électrique norméEN 175301-803:2006
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
PiloteInterne
Largeur de bobine30 mm
Largeur du distributeur pilote30 mm
Index de compatibilité52
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.25 ms
Temps de déconnexion typ.55 ms
Résistance à chaud-25 °C Résistant◡au◡froid