PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Silencieux, série SI1 5790005312

Référence:

AVENTICS-5790005312

Visualisez les caractéristiques
TYP579, KPL.(KURZ)

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C
Niveau de pression acoustique78 dB
Débit nominal Qn1300 l/min
Unité de livraison1 Pcs.
Poids0.008 kg
Matériau amortisseurPolyamide
Matériau filetéPolypropylène