AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 579, Unité de distributeur 5790805680
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Remarque | Débit 520 l/min |
| Taille | 579 |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à clapet |
| Principe de commutation | 5/2, avec rappel par ressort |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | à crantage |
| Type de raccordement d’air comprimé | Raccord instantané |
| Sortie raccord d'air comprimé | Ø 6x1 |
| Débit nominal Qn | 520 l/min |
| Pression de service min. | 2 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | ISO 15217, forme C |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Protection contre inversion de polarités | Protection contre les inversions de polarité |
| Tension de service des équipements | 230 V AC |
| Pilote | Interne |
| Largeur de bobine | 20 mm |
| LED d’affichage du statut | Rouge |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 27 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 28 ms |
| Matériau boîtiers | Industrie, Polyamide |
| Poids | 0.133 kg |