AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579, Unité de distributeur 5791520720

Référence:

AVENTICS-5791520720

108,97 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
V579-3/2NO-D014-024DC-04-RV2-USA-EXT-LED

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueDébit 600 l/min
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Sortie raccord d'air compriméØ 1/4"
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteExterne
Largeur de bobine20 mm
Puissance absorbée CC1.7 W
Durée de mise en circuit100 %
SecteurIndustrie, Polyamide
Poids0.093 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C