AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579, Unité de distributeur 5791570310
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Taille | 579 |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à clapet |
| Principe de commutation | 3/2, avec rappel par ressort |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Commande manuelle | à crantage |
| Type de raccordement d’air comprimé | Raccord instantané |
| Sortie raccord d'air comprimé | Ø 1/4" |
| Pression de service min. | 0.5 bar |
| Pression de service maxi | 8 bar |
| Indice de protection avec raccord | IP65 |
| Protection contre inversion de polarités | Protection contre les inversions de polarité |
| Tension de service des équipements | 12 V DC |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Pilote | Externe |
| Largeur de bobine | 20 mm |
| Puissance absorbée CC | 1.6 W |
| Durée de mise en circuit | 100 % |
| Temps de mise en route typ. | 18 ms |
| Temps de déconnexion typ. | 16 ms |
| Matériau boîtiers | Industrie, Polyamide |
| Poids | 0.093 kg |
| Température ambiante min. | -15 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |