AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579, Unité de distributeur 5792510320

Référence:

AVENTICS-5792510320

85,22 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
V579-3/2NO-D014-024DC-04-RV4-USA

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueDébit 600 l/min
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Débit nominal Qn520 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine20 mm
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.18 ms
Temps de déconnexion typ.16 ms
Matériau boîtiersIndustrie, Polyamide
Poids0.093 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C