AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579, Unité de distributeur 5792625280

Référence:

AVENTICS-5792625280

74,64 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V579-3/2NO-DA08-230AC-04-RV4-EXT

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueDébit 600 l/min
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Sortie raccord d'air compriméØ 8x1
Débit nominal Qn600 l/min
Pression de service min.0.5 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements230 V AC
PiloteExterne
Largeur de bobine20 mm
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.18 ms
Temps de déconnexion typ.16 ms
Matériau boîtiersIndustrie, Polyamide
Poids0.093 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C