AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 579, Unité de distributeur 5792900620

Référence:

AVENTICS-5792900620

159,80 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V579-5/2OC-DA08-024DC-04-RV4-LED

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueDébit 600 l/min
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Sortie raccord d'air compriméØ 8x1
Débit nominal Qn600 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine20 mm
LED d’affichage du statutRouge
Puissance absorbée CC1.7 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.27 ms
Temps de déconnexion typ.28 ms