AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579 5794475380

Référence:

AVENTICS-5794475380

73,36 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
V579-3/2NC-D014-230AC-04-EV4-USA-EXT

Spécifications

Commandeélectrique
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Débit nominal Qn520 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi7 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements230 V AC
PiloteInterne
Largeur de bobine20 mm
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.18 ms
Temps de déconnexion typ.16 ms
SecteurIndustrie, Polyamide
Poids0.093 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C