AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579 5794705320

Référence:

AVENTICS-5794705320

V579-5/2OC-D014-024AC-04-EV4-USA

Spécifications

Commandeélectrique
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Sortie raccord d'air compriméØ 1/4"
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V AC
PiloteInterne
Largeur de bobine20 mm
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.27 ms
Temps de déconnexion typ.28 ms
SecteurIndustrie, Polyamide, Polyuréthane (PUR)
Poids0.133 kg
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C