AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 579, Unité de distributeur 5796800210

Référence:

AVENTICS-5796800210

138,70 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V579-5/2OC-DA06-012DC-04-RV7

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueDébit 520 l/min
Taille579
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Sortie raccord d'air compriméØ 6x1
Débit nominal Qn520 l/min
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements12 V DC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine20 mm
Puissance absorbée CC1.6 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.27 ms
Temps de déconnexion typ.28 ms
SecteurIndustrie, Polyamide