PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ valve cover, with or without pilot valve 5811050000

Référence:

AVENTICS-5811050000

Où acheter
Visualisez les caractéristiques
NONE-I1-1P22-LBX-A-C

Spécifications

Largeur du distributeur pilote22 mm
TypeDistributeur 5/2, monostable
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
NormesISO 5599-1
Teneur en huile de l'air comprimé min.40 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.400 mg/m³
Taille de particule max.50 µm
Poids0.13 kg