AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 1, Pression de pilotage mini: 1,5 bar 5811223300

Référence:

AVENTICS-5811223300

276,21 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V581-5/2DS-110AC-I1-2P22-HBX-PA-X-S-T1

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn1400 l/min
Principe de commutation5/2, bistable
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CA à 60 Hz110 V
Tolérance de tension CA 60 Hz-10 % / +10 %
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleForme B Industrie
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteExterne
NormesISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote22 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple
Type de raccordementRaccordement sur embase
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappementM5
Puissance de maintien CA 60 Hz8 VA
Puissance de mise en marche CA 60 Hz10 VA
Conductance de débit C5.2 l/(s*bar)
LimiteurAvec limiteur
TailleISO 1