AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 1 5811723500

Référence:

AVENTICS-5811723500

309,25 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V581-5/3PC-012DC-I1-2P22-HBX-PA-X-S-T1

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn1100 l/min
Principe de commutation5/3, centre à double sortie
VersionCentre à double sortie
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC12 V
Tolérance de tension CC-10% / +10%
Commande manuelleÀ crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleForme B Industrie
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteExterne
NormesISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote22 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple
Type de raccordementRaccordement sur embase
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappementM5
Puissance absorbée CC5 W
Conductance de débit C4.3 l/(s*bar)
LimiteurAvec limiteur