AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 5813180100
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Débit nominal Qn | 4800 l/min |
| Principe de commutation | 5/2, avec rappel par ressort |
| Sortie raccord d'air comprimé | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Pression de service min. | -0.95 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Pilote | Externe, Interne |
| ATEX | ATEX |
| Normes | ISO 5599-1 |
| Largeur du distributeur pilote | 30 mm |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir |
| Principe de montage en batterie | Principe de plaque de base simple |
| Type de raccordement | Raccordement sur embase |
| Rappel automatique | Avec rappel par ressort |
| Entrée raccord d'air comprimé | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Raccord d'air comprimé échappement | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Conductance de débit C | 18.9 l/(s*bar) |
| Équipement distributeur de base | Distributeur de base sans distributeur pilote |
| Taille | ISO 3 |
| Pression de pilotage mini | 3 bar |
| Pression de pilotage maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 70 °C |
| Température min. du fluide | -20 °C |