Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Débit nominal Qn | 4800 l/min |
| Principe de commutation | 5/2, bistable |
| Sortie raccord d'air comprimé | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Pression de service min. | -0.95 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Tension de service CC | 24 V |
| Tension de service CA à 50 Hz | 42 V |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Tolérance de tension CA 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Commande manuelle | Sans crantage |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | EN 175301-803, forme A |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Pilote | Externe |
| Normes | ISO 5599-1 |
| Largeur du distributeur pilote | 30x22 mm CNOMO |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir |
| Principe de montage en batterie | Principe de plaque de base simple |
| Type de raccordement | Raccordement sur embase |
| Entrée raccord d'air comprimé | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Raccord d'air comprimé échappement | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Raccord d'air comprimé pilot échappement | M5 |
| Puissance absorbée CC | 6.7 W |
| Puissance de maintien CA 50 Hz | 7.7 VA |