AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 3 5813430100
Référence:
Spécifications
| Commande | pneumatique |
| Principe de commutation | 5/3, centre fermé |
| Type de raccordement | Raccordement sur embase |
| Débit nominal Qn | 4100 l/min |
| Sortie raccord d'air comprimé | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Pression de service min. | -0.95 bar |
| Pression de service maxi | 16 bar |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| ATEX | ATEX |
| Normes | ISO 5599-1 |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir |
| Version | ISO 3 |
| montage en batterie possible | montage en batterie possible |
| Principe de montage en batterie | Principe de plaque de base simple |
| Pression de pilotage mini | 3 bar |
| Pression de pilotage maxi | 16 bar |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 70 °C |
| Fluide | Air comprimé |
| Taille de particule max. | 50 µm |
| Teneur en huile de l'air comprimé min. | 0 mg/m³ |
| Teneur en huile de l'air comprimé Maxi. | 5 mg/m³ |
| Modèle raccord d'air comprimé | Centre fermé |
| Entrée raccord d'air comprimé | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Conductance de débit C | 14.1 l/(s*bar) |