PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 3 5813630100

Référence:

AVENTICS-5813630100

V581-5/2DP-I3-AIR-AA-D-T0-ATEX

Spécifications

Commandepneumatique
Principe de commutation5/2, avec rappel pneumatique
Type de raccordementRaccordement sur embase
Débit nominal Qn4800 l/min
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
ATEXATEX
NormesISO 5599-1
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
VersionISO 3
montage en batterie possiblemontage en batterie possible
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple
Pression de pilotage mini1.5 bar
Pression de pilotage maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Taille de particule max.50 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Conductance de débit C18.9 l/(s*bar)
Vis de fixationÀ six pans creux