AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814220720

Référence:

AVENTICS-5814220720

655,31 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
V581-5/2DS-024DC-I4-2M12-LUX-PA-X-C-T0

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn6000 l/min
Principe de commutation5/2, bistable
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Tension de service CC24 V
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Commande manuelleSans crantage
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleM12
Raccordement électrique, Nombre de pôlesÀ 4 pôles
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteInterne
NormesISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote22 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple
Type de raccordementRaccordement sur embase
Entrée raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé échappementPlaque de base ISO 5599-1
Raccord d'air comprimé pilot échappementM5
Puissance absorbée CC0.35 W
Conductance de débit C24.5 l/(s*bar)
TailleISO 4