PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 4 5814480100

Référence:

AVENTICS-5814480100

V581-5/3CC-I4-2CNA-AA-X-C-T0-ATEX

Spécifications

Commandeélectrique
Débit nominal Qn5000 l/min
Principe de commutation5/3, centre fermé
VersionCentre fermé
Sortie raccord d'air compriméPlaque de base ISO 5599-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
PiloteExterne, Interne
ATEXATEX
NormesISO 5599-1
Largeur du distributeur pilote30 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à tiroir
Principe de montage en batteriePrincipe de plaque de base simple
Type de raccordementRaccordement sur embase
Conductance de débit C15.5 l/(s*bar)
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans distributeur pilote
TailleISO 4
Pression de pilotage mini3 bar
Pression de pilotage maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé