AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série 581, taille 4 5814723710
Référence:
Spécifications
| Commande | électrique |
| Débit nominal Qn | 5000 l/min |
| Principe de commutation | 5/3, centre à double sortie |
| Version | Centre à double sortie |
| Sortie raccord d'air comprimé | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Pression de service min. | -0.95 bar |
| Pression de service maxi | 10 bar |
| Tension de service CC | 24 V |
| Tolérance de tension CC | -10 % / +10 % |
| Commande manuelle | à crantage |
| Raccordement électrique type | Connecteur |
| Raccordement électrique, taille | M12 |
| Raccordement électrique, Nombre de pôles | À 4 pôles |
| Principe d'étanchéité | à étanchéification souple |
| Pilote | Externe |
| Normes | ISO 5599-1 |
| Largeur du distributeur pilote | 22 mm |
| Type de construction du distributeur | Distributeur à tiroir |
| Principe de montage en batterie | Principe de plaque de base simple |
| Type de raccordement | Raccordement sur embase |
| Entrée raccord d'air comprimé | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Raccord d'air comprimé échappement | Plaque de base ISO 5599-1 |
| Raccord d'air comprimé pilot échappement | M5 |
| Puissance absorbée CC | 0.35 W |
| Conductance de débit C | 15.5 l/(s*bar) |