AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 589 5894700320

Référence:

AVENTICS-5894700320

V589-5/2OC-D014-024DC-04-EV4-USA

Spécifications

Commandeélectrique
Taille589
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation5/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Type de raccordement d’air compriméRaccord instantané
Sortie raccord d'air compriméØ 1/4"
Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi8 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleISO 15217, forme C
Indice de protection avec raccordIP65
Protection contre inversion de polaritésProtection contre les inversions de polarité
Tension de service des équipements24 V CC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
PiloteInterne
Largeur de bobine20 mm
Puissance absorbée CC1.6 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.27 ms
Temps de déconnexion typ.28 ms
SecteurIndustrie, Polyamide
Poids0.133 kg
Température ambiante min.-15 °C