AVENTICS™ Série EBP 7350300000

Référence:

AVENTICS-7350300000

Visualisez les caractéristiques
EBP-PT-07-NN-N-N-NN-G018-G018-G018

Spécifications

Commandepneumatique
Ø Buses0.7 mm
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi6 bar
Température ambiante min.0 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide0 °C
Température max. du fluide60 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.1 mg/m³
Taille de particule max.5 µm
Capacité d’aspi⌙ration maxi.17 l/min
Consommation d'air avec p. opt.27 l/min
Vide maxi avec p.opt83 %
Poids0.08 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)
Matériau buseLaiton