AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7471323564

Référence:

AVENTICS-7471323564

624,85 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
C12P-063-0125-21101MA11G00-M00-000-0000

Spécifications

NormesCNOMO / NFE 49-001
Ø du piston63 mm
Course125 mm
OrificesG 3/8
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM20x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante1724 N
Force du piston sortante1964 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids 0 mm course1.93 kg
Poids +10 mm course0.086 kg
Course maxi2500 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C