AVENTICS™ Vérin à tirant, CNOMO NFE 49-001, Série C12P 7472411100

Référence:

AVENTICS-7472411100

C12P-040-0350-21101MA11G00-M00-000-0000

Spécifications

NormesCNOMO / NFE 49-001
Ø du piston40 mm
Course350 mm
OrificesG 1/4
Principe de fonctionnementÀ double effet
Amortissementamortissement à réglage pneumatique
Piston magnétiquePiston sans aimant
Spécifications de l’environnementNorme industrielle
Filetage de la tige de piston - typeFiletage
Filetage de la tige de pistonM16x1,5
Tige de pistonSimple, unilatéral
RacleurRacleur industriel standard
Pression6,3 bar
Force du piston entrante600 N
Force du piston sortante792 N
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.80 °C
Pression de service min.2 bar
Pression de service maxi10 bar
Poids 0 mm course0.75 kg
Poids +10 mm course0.055 kg
Course maxi1900 mm
FluideAir comprimé
Température min. du fluide-20 °C
Température max. du fluide80 °C