PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Silencieux AVENTICS série SI1 8140000700

Référence:

AVENTICS-8140000700

Visualisez les caractéristiques
M7

Spécifications

FluideAir comprimé
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Raccordement de l'air compriméM7
Type de raccordement d’air compriméFiletage
Unité de livraison10 Pcs.
Poids0.005 kg
Matériau amortisseurBronze fritté
Matériau filetéLaiton