PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Capteur, Série SN6 8940412032

Référence:

AVENTICS-8940412032

Visualisez les caractéristiques
SN6-R2-K00V-048 6 M

Spécifications

Montage indirect pour sérieTRB, ITS
VarianteRésistant à la chaleur
CâbleAvec câble
Type de contactReed
Tension de service CC, mini10 V CC
Tension de service CC, maxi48 V CC
Tension de service CA, mini10 V CA
Tension de service CA, max.48 V CA
Puissance de commutation50 W / 50 VA
Indice de protectionIP67, IP65
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.75 °C
Courant de commutation CC, max.0.5 A
Courant de commutation CA, max.0.5 A
Précision du point de commutation±0,1 mT
LED d’affichage du statutJaune
Raccordement électrique 2, typeSans douille de l'extrémité des fils étamée
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 2 pôles
Résistance aux courts-circuitsProtection contre les inversions de polarité
Tenue aux chocs50 g / 11 ms
Tenue aux vibrations35 g (50 - 2000 Hz)
Longueur câble L6 m
Matériau boîtiersPolyétherimide (PEI)
Matériau gaine de câbleChlorure de polyvinyle (PVC)