AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8941054324

Référence:

AVENTICS-8941054324

66,36 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
CON-RD-FS-M12-4-SCREW

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
Type de raccordementVis
Ø min. du câble raccordable4 mm
Blindagenon blindé
CertificatsUL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.90 °C
Courant max.4 A
Indice de protectionIP67
Tension de service des équipements48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, typePrise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 4 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câbleDroit
Sortie de câble équerre180°
Poids0.029 kg
Matériau boîtiersPolybutylène téréphtalate (PBT)
Matériau jointsCaoutchouc en carbone fluoré