AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946203622

Référence:

AVENTICS-8946203622

Visualisez les caractéristiques
CON-RD-MS-M8-3-10000-PVC-OW-3

Spécifications

Type de constructionConnecteur rond
CâbleAvec câble
Tension de service CA maxi30 V CC
Tension de service CC, maxi30 V CA
Raccordement électrique 1, typeConnecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetageM8x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Raccordement électrique 1, codageCodage A
Sortie de câble 1Droit
Sortie de câble équerre180°
Raccordement électrique 2, typeExtrémités de câble ouvertes
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 3 pôles
Nombre de conducteurs3
Blindagenon blindé
Longueur câble L10 m
Indice de protectionIP67
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.80 °C
Courant max.3 A
Section du conducteur0.25 mm²
Câble-Ø4.5 mm
Poids0.281 kg
Matériau boîtiersPolyuréthane (PUR)
Matériau gaine de câbleChlorure de polyvinyle (PVC)