AVENTICS™ Bague d'étanchéité 8970185574

Référence:

AVENTICS-8970185574

2,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques
16,7X21X1,5-POM-HOSTAFORM C9021

Spécifications

Orifice GG 3/8
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Unité de livraison10 Pcs.
Matériau boîtiersPolyoxyméthylène