PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Subbases and accessories 8985003902

Référence:

AVENTICS-8985003902

Visualisez les caractéristiques
V740-INPUT

Spécifications

Type de constructionBarreau d'alimentation
TypeEmbase d'entrée, complète avec joints toriques
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-15 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Poids0.245 kg
Matériau embasePolyoxyméthylène
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)