PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Base plate, ports 2 and 4 on side 8985121052

Référence:

AVENTICS-8985121052

Où acheter
Afficher LE CAD
Visualisez les caractéristiques
CD01-BP-TYPEB-D8-SIDE

Spécifications

Type de constructionEmbase
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)Sur un côté
Sortie raccord d'air compriméØ 8x1
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)Sur un côté
Type d'échappementRaccordements coupés
Échappement (3,5)Avec échappement (3/5) collecté
Taille26 mm
NormesISO 15407-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs1
Entraxe27 mm
Vis de fixationÀ six pans creux
Couple de serrage des vis de fixation4 Nm
Matériau embasePolyamide renforcé par fibres de verre
Matériau jointsCaoutchouc nitrile (NBR)