PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Single subbase, ports on bottom 8985121392

Référence:

AVENTICS-8985121392

Visualisez les caractéristiques
CD01-8X1

Spécifications

Type de constructionEmbase
Direction raccordement↩pneumatique (1)Vers le bas
Entrée raccord d'air compriméØ 8x1
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)Vers le bas
Sortie raccord d'air compriméØ 8x1
Direction raccordement↩pneumatique (3,5)Sur un côté
Raccord échappementG 1/8
Type d'échappementRaccordements coupés
Échappement (3,5)Avec échappement (3/5) collecté
Direction raccordement↩pneumatique (12)Vers le bas
Raccordement de l'air comprimé 12Ø 4
Direction raccordement↩pneumatique (14)Vers le bas
Raccordement de l'air comprimé 14Ø 4
Air pilote échappementAvec échappement collecté de l'air de pilotage
Taille26 mm
NormesISO 15407-1
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.70 °C
Température min. du fluide-25 °C
Température max. du fluide70 °C
FluideAir comprimé
Nombre d'emplacements de distributeurs1
Poids0.074 kg