AVENTICS™ Marex MCS, unité de commande type 244, G3 R417004008

Référence:

AVENTICS-R417004008

Visualisez les caractéristiques
CONTROL HEAD 244-G3-E3-TRL-CL

Spécifications

TouchesPrise de commandement (COM), Synchronisation (SYN), Slip & Grip (S&G), Trolling (TRL)
Indice de protection selon EN 60529IP66
Poids1.5 kg
BoîtierPolyamide, renforcé par fibres de verre