AVENTICS™ Série BCP ASND51-7-1

Référence:

AVENTICS-ASND51-7-1

450,87 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
DOUBLE CONVOLUTED AIR BELLOWS

Spécifications

SouffletÀ 2 plis
Type de constructionVérin à soufflet avec couvercle
Principe de fonctionnementA simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé3/4 NPT
Diamètre de couvercle228 mm
Angle d’inclinaison autorisé max.20 °
Course effective max.189.99 mm
Espace de montage radial min.340 mm
Hauteur de montage, min.75 mm
Hauteur de montage, maxi265 mm
Force min.17000 N
Force max.35400 N
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-40 °C
Température ambiante max.70 °C
FluideAir comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à50 °C
Pression6 bar
Poids4.8 kg
Matériau souffletCaoutchouc naturel
Matériau couvercleAcier, chromé
Surface Couverclegalvanisé