AVENTICS™ Embase intermédiaire d’alimentation en air, série XV05 C573AW555919009

Référence:

AVENTICS-C573AW555919009

79,21 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER

Spécifications

FournitureEmbase intermédiaire, jeu de joints, vis de fixation
Pression de service min.-0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé
Teneur en huile de l'air comprimé min.0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.5 mg/m³
Nombre d'emplacements de distributeurs1
Indice de protectionIP65
Matériau boîtiersAluminium, anodisé
Matériau jointsCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Matériau visAcier inoxydable