AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP22 G124A4613C6CGG6

Référence:

AVENTICS-G124A4613C6CGG6

DP22-3/2NO-G18-60DC-110/50-60-115/60

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 22 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuellesans
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi7 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Raccordement électrique, tailleForme B
Indice de protection avec raccordIP65
Classe d'isolation de bobineClasse F
Tension de service des équipements60 V DC / 110 V AC
Tolérance de tension CC-10 % / +10 %
Largeur de bobine22 mm
Largeur du distributeur pilote22 mm
Index de compatibilité45
Puissance absorbée CC6 W
Durée de mise en circuit100 %
Temps de mise en route typ.33 ms
Temps de déconnexion typ.16 ms
CertificatsDéclaration de conformité CE
Matériau boîtiersIndustrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.1 kg