AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP22 G124A641406CEYW

Référence:

AVENTICS-G124A641406CEYW

Afficher LE CAD
DP22-3/2NC-G18

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 22 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Équipement distributeur de baseDistributeur de base sans bobine
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuellesans
Sortie raccord d'air compriméG 1/8
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Indice de protection avec raccordIP65
Largeur de bobine22 mm
Largeur du distributeur pilote22 mm
Index de compatibilité44
Temps de mise en route typ.16 ms
Temps de déconnexion typ.15 ms
SecteurIndustrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.045 kg
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C