PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Vanne d'arrêt 3/2, commande mécanique, Série 652 G652A3M04011100

Référence:

AVENTICS-G652A3M04011100

94,90 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
652 SERIES SHUT OFF ISOLATION VALVE 1/2

Spécifications

Commandemécanique
Débit nominal Qn11400 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1/2
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
CertificatsEn option en ATEX
ComposantsVanne d'arrêt
Type de fermeturepour cadenas
SilencieuxAvec silencieux
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Température min. du fluide-10 °C
Température max. du fluide50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
Raccord d'air comprimé normeSelon ISO 228-1
Débit nominal Qn 1 vers 211400 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3230 l/min
Poids0.44 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau amortisseurMétal