PRODUITS ET LOGICIELS

SECTEUR D’ACTIVITÉ

SERVICES ET ASSISTANCE

VENTES ET PARTENAIRES

PRODUITS ET LOGICIELS

AVENTICS™ Lubrificateur à brouillard normal, Série 653 G653AL0P60A0000

Référence:

AVENTICS-G653AL0P60A0000

103,06 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
653 LUBR 1 G KIT BOWL P

Spécifications

ComposantsLubrificateur
RéservoirCuve polycarbonate
Raccordement de l'air compriméG 1
Débit nominal Qn13000 l/min
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.5 °C
Température ambiante max.50 °C
FluideAir comprimé, Gaz neutres
CertificatsEn option en ATEX
Volume de cuve à lubrificateur200 cm³
FonctionLubrificateur à brouillard
Fonctionmontage en batterie possible
Poids0.93 kg
Matériau boîtiersAluminium
Matériau plaque frontalePolycarbonate
Matériau jointsCaoutchouc nitrile-butadiène
Matériau réservoirPolycarbonate