AVENTICS™ Série AF2 capteur de débit, version du tube 653, Ethernet G653AV006JA0010

Référence:

AVENTICS-G653AV006JA0010

2 037,04 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
AF2-653-ETH-G100-CON

Spécifications

RemarqueServeur Web intégré, raccord 48 V CC par le courant via Ethernet, Sans fixation
TailleDN25
Principe de commutationPrincipe de mesure du débit : calorimétrique
ProtocoleTCP/IP, OPC UA, MQTT
Débit nominal Qn min., standard14.7 l/min
Débit nominal Qn, max., standard2945 l/min
Débit nominal Qn min., étendu2945 l/min
Débit nominal Qn max., étendu4417 l/min
Raccordement de l'air compriméG 1
CertificatsDéclaration de conformité CE, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi16 bar
Température ambiante min.-20 °C
Température ambiante max.60 °C
FluideAir comprimé, Argon, Azote, Dioxyde de carbone
Matériau tubeAcier inoxydable 1.4301
AffichageOLED
Plage d'affichagel/sec, l/min, m³/min, m³/h, ft³/s, m³/min
Plage d'affichagebar, psi
Unité d’affichage de température°C, °F
Raccordement électrique 2, typeConnecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetageM12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôlesÀ 8 pôles
Raccordement électrique 2, codageCodage X
Signal de sortieOPC UA, MQTT, Serveur Web intégré