AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série DP22 H124A641409N6YW

Référence:

AVENTICS-H124A641409N6YW

DP22-3/2NC-M5

Spécifications

Commandeélectrique
RemarqueLargeur de bobine 22 mm
Type de construction du distributeurDistributeur à clapet
Équipement distributeur de baseDistributeur pilote sans bobine
Principe de commutation3/2, avec rappel par ressort
Principe d'étanchéitéà étanchéification souple
Commande manuelleà crantage
Sortie raccord d'air compriméM5
Pression de service min.0 bar
Pression de service maxi10 bar
Raccordement électrique typeConnecteur
Indice de protection avec raccordIP65
Largeur de bobine22 mm
Largeur du distributeur pilote22 mm
Index de compatibilité44
Temps de mise en route typ.14 ms
Temps de déconnexion typ.16 ms
Matériau boîtiersIndustrie, Polyamide, renforcé par fibres de verre
Poids0.05 kg
Température ambiante min.-25 °C
Température ambiante max.60 °C