AVENTICS™ Raccord droit K599AU571903140

Référence:

AVENTICS-K599AU571903140

17,52 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER

Spécifications

Orifice G1/8" BSP
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Quantité livrée10 Pcs.
Matériau boîtiersLaiton, nickelé
Matériau jointsCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)