AVENTICS™ Raccord droit K599AU571903715

Référence:

AVENTICS-K599AU571903715

8,37 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER

Spécifications

Type de vissageRaccord enfichable droit
Orifice GM7x1
FluideAir comprimé
Pression de service min.0.95 bar
Pression de service maxi10 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.60 °C
Quantité livrée5 Pcs.
Matériau boîtiersLaiton, nickelé
Matériau jointsCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)