AVENTICS™ Connexion multipôle, à 25 pôles, sur le côté P570AAP251E0A00

Référence:

AVENTICS-P570AAP251E0A00

50,85 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
Visualisez les caractéristiques

Spécifications

Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Poids0.08 kg
Matériau boîtiersPolyamide, renforcé par fibres de verre