AVENTICS™ Pièce de séparation pour canal X P572AD568264001

Référence:

AVENTICS-P572AD568264001

221,60 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER

Spécifications

Pression de service min.3 bar
Pression de service maxi8 bar
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Quantité livrée10 Pcs.
Poids0.01 kg
Matériau boîtiersAcier inoxydable
Matériau jointsCaoutchouc nitrile hydraugéné (HNBR)
Matériau visAcier inoxydable