AVENTICS™ P580AECO1010A00

Référence:

AVENTICS-P580AECO1010A00

368,45 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
580 CANOPEN MOD STD KIT

Spécifications

Protocole busCANopen
RemarqueCANopen, Raccordement bus de terrain central sans fonctionnalité E/S, connecteur d'alimentation de puissance M12x1, à 4 pôles
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.32
Nombre de positions de distributeurs max.32
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-10 % / +10 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.1 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs4 A
Indice de protectionIP65
DiagnosticCourt-circuit, Surtension
Raccordement électrique, tailleÀ 4 pôles, Codage A, Connecteur (mâle), M12
Poids0.32 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression