AVENTICS™ P580AELM1010A00
Référence:
Spécifications
| Type | classe A |
| Protocole bus | IO-Link |
| Remarque | Raccordement bus de terrain central sans fonctionnalité E/S, connecteur d'alimentation de puissance M12x1, à 4 pôles |
| Raccordement de signal E/A type | Connecteur |
| Raccordement de signal E/A taille du filetage | M12 |
| Raccordement de signal E/A nombre de pôles | À 4 pôles |
| Raccordement de signal E/A codage | Codage A |
| Température ambiante min. | -10 °C |
| Température ambiante max. | 50 °C |
| Nombre de bobines magnétiques maxi. | 32 |
| Nombre de positions de distributeurs max. | 32 |
| Tension de service des équipements électroniques | 24 V CC |
| Tolérance de tension de l'électronique | -10 % / +10 % |
| Courant absorbé par les équipements électroniques | 0.04 A |
| Tension de service pour actionneurs | 24 V CC |
| Somme des intensités pour distributeurs | 4 A |
| Indice de protection | IP65 |
| Diagnostic | Court-circuit, Surtension |
| Poids | 0.298 kg |
| Matériau boîtiers | Aluminium coulé sous pression |