AVENTICS™ P580AELM2010A00

Référence:

AVENTICS-P580AELM2010A00

342,98 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
580 ELECTRONICS IO Link CLASS B 5 PIN M12 CONNECTOR NO OPTION

Spécifications

Typeclasse B
Protocole busIO-Link
RemarqueRaccordement bus de terrain central sans fonctionnalité E/S, connecteur d'alimentation de puissance M12x1, à 4 pôles
Raccordement de signal E/A typeConnecteur
Raccordement de signal E/A taille du filetageM12
Raccordement de signal E/A nombre de pôlesà 5 pôles
Raccordement de signal E/A codageCodage A
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.32
Nombre de positions de distributeurs max.32
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-10 % / +10 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.04 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs4 A
Indice de protectionIP65
DiagnosticCourt-circuit, Surtension
Poids0.303 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression