AVENTICS™ P580AEPN1010A00

Référence:

AVENTICS-P580AEPN1010A00

614,84 $US

Qté :
AJOUTER AU PANIER
PROFINET(R)

Spécifications

Protocole busProfinet
RemarqueRaccordement bus de terrain central sans fonctionnalité E/S
Température ambiante min.-10 °C
Température ambiante max.50 °C
Nombre de bobines magnétiques maxi.128
Nombre de positions de distributeurs max.110
Tension de service des équipements électroniques24 V CC
Tolérance de tension de l'électronique-10 % / +10 %
Courant absorbé par les équipements électroniques0.11 A
Tension de service pour actionneurs24 V CC
Somme des intensités pour distributeurs4 A
Indice de protectionIP65
DiagnosticCourt-circuit, Surtension
Raccordement électrique, Nombre de pôlesà 5 pôles, Codage A, Connecteur (mâle), M12
Poids0.335 kg
Matériau boîtiersAluminium coulé sous pression